Alternate Catalog No. : SS1 1/0 FN 500K
n° de catalogue : SS11/0FN500K
Description: STORMSAFE BRK SERV KIT 1/0 500
CUP: 783786753444
Nécessaire de branchement à séparation pour un seul abonné. Bloc triple 1/0, 1/0, 1/0 ACSR. Montage neutre pleine capacité. Manchons de séparation 500.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Downed-Line Safety - Separates at the Pole, not the Weatherhead, so the Line Always Comes Down De-Energized
- Crew-Safety - The Correction is Made Well Below the High-Voltage Bushings, Making it Safer for Crews to Work During a Storm Outage
- Quick Restoration of Power by Simply Replacing the Mechanical Breakaway Link and Re-Inserting the Contacts
- Disconnect Service without Pulling the Meter
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors
- Internal O-Ring Prevents Moisture Ingress into the Contact, and External Flood-Seal Insulating Rockets Seal the Entire System from the Elements
- Meets ANSI C119.4-2004 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
La connexion se fait assez loin des manchons haute tension pour la plus grande sécurité du personnel à l’oeuvre durant une panne due à une tempête. |
Application |
Convient aux conducteurs en aluminium et en cuivre |
Spécifications
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
1/0. 1/0, 1/0 ACSR |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |