n° de catalogue : SS03/20M
Description: 3MM GS CONDUIT 20M - MET
CUP: 5020963020933
Inherent Low Fire Hazard Conduit, Nominal Conduit Size 3mm, Reel Length 20 Meters, 316 Stainless Steel, Corrosion Resistant
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection and Fatigue Life |
Application |
Indoors / Outdoors - Corrosive Environments |
Spécifications
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
3 mm |
Longueur |
20 m |