text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SRPE7A3

Description:  SPECTRA E 3A RATING PLUG

CUP:

Molded Case Circuit Breaker, Motor Circuit Protector, 3-150A Mag-Break Motor Circuit Protectors Current Limiting, UL Component Recognized, High Interrupting Capacity Spectra®RMS Motor Circuit Protectors-SE150 Line 3-Pole. Rating Plug.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://library.abb.com/

Descripteurs

Catégorie

Accessories

GO Schedule

135S

Spécifications

Amperage

3 A

Poles

3

GSA Compliance

No

Stock Status

A

Classifications

CSA File#

LR40350