text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SRPE-750-0-C

Description:  SPIRALE GAUCHE POLYETH UV NOIR 0.75

CUP: 728494109701

Enveloppe en spirale, polyéthylène noir résistant à des températures pouvant atteindre 50 degrés Celsius (122 F), résistant aux conditions climatiques et aux rayons ultraviolets, diamètre extérieur de 19,05 mm (0,75 pouce), hauteur de 19,05 mm (0,750 pouce), épaisseur nominale de la paroi de 1,65 mm (0,065 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.
  • Install with gaps for greater flexibility or butted together for maximum abrasion resistance, insulation, and rigidity.
  • Available in three materials.
  • Application Tools: SR-100

Descripteurs

Catégorie

Enveloppes en spirale

Caractéristiques spéciales

Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.

Spécifications

Couleur

Noir

Matériau

Weatherable Polyethylene

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75 in , 19.05 mm

Diamètre maximum du faisceau

5.0 in , 127 mm

Diamètre minimum du faisceau

0.75 in , 19.1 mm

Longueur

100 pieds , 30,48 mètres

Épaisseur du mur

0.065 in , 1.65 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici