n° de catalogue : SRPE-500F-9-C
Description: SPIRALE DROITE NYLON NAT .5
CUP: 728494116013
Enveloppe en spirale de coupe avant, polyéthylène naturel résistant à des températures pouvant atteindre 50 degrés Celsius (122 F), diamètre extérieur de 12,7 mm (0,5 pouce), hauteur de 14,3 mm (0,563 pouce), épaisseur nominale de la paroi de 1,57 mm (0,062 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.
- Install with gaps for greater flexibility or butted together for maximum abrasion resistance, insulation, and rigidity.
- Available in 3 materials.
- Application Tools: SR-100
Descripteurs
Catégorie |
Enveloppes en spirale |
Caractéristiques spéciales |
Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters. |
Spécifications
Couleur |
Naturel |
Matériau |
Polyéthylène |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Dimensions
Diamètre extérieur |
0.50 in , 12.7 mm |
Diamètre maximum du faisceau |
4 in , 101.2 mm |
Diamètre minimum du faisceau |
0.375 in , 9.5 mm |
Longueur |
100 pieds , 30,48 mètres |
Épaisseur du mur |
0.062 in , 1.57 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |