text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SRPE-375F-9-C

Description:  SPIRALE DROITE NYLON NAT .375

CUP: 728494091549

Enveloppe en spirale de coupe avant, polyéthylène naturel résistant à des températures pouvant atteindre 50 degrés Celsius (122 F), diamètre extérieur de 9,53 mm (0,375 pouce), hauteur de 11,13 mm (0,438 pouce), épaisseur nominale de la paroi de 1,32 mm (0,052 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.
  • Install with gaps for greater flexibility or butted together for maximum abrasion resistance, insulation, and rigidity.
  • Available in 3 materials.
  • Application Tools: SR-100

Descripteurs

Catégorie

Enveloppes en spirale

Caractéristiques spéciales

Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.

Spécifications

Couleur

Naturel

Matériau

Polyéthylène

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Dimensions

Diamètre extérieur

0.375 in , 9.53 mm

Diamètre maximum du faisceau

3.0 in , 76.2 mm

Diamètre minimum du faisceau

0.313 in , 7.9 mm

Longueur

100 ft , 30.48 mm

Épaisseur du mur

0.052 in , 1.32 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici