text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SRPE-250F-9-C

Description:  SPIRALE DROITE POLYETH NAT .250

CUP: 728494117263

Enveloppe en spirale de coupe avant, polyéthylène naturel résistant à des températures pouvant atteindre 50 degrés Celsius (122 F), diamètre extérieur de 6,35 mm (0,25 pouce), hauteur de 9,53 mm (0,375 pouce), épaisseur nominale de la paroi de 1,14 mm (0,045 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.
  • Install with gaps for greater flexibility or butted together for maximum abrasion resistance, insulation, and rigidity.
  • Available in 3 materials.
  • Application Tools: SR-100

Descripteurs

Catégorie

Enveloppes en spirale

Caractéristiques spéciales

Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.

Spécifications

Couleur

Naturel

Matériau

Polyéthylène

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Dimensions

Diamètre extérieur

0.25 in , 6.35 mm

Diamètre maximum du faisceau

2.0 in , 50.8 mm

Diamètre minimum du faisceau

0.188 in , 4.8 mm

Longueur

100 pieds , 30,48 mètres

Épaisseur du mur

0.045 in , 1.14 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici