n° de catalogue : SRPE-250F-0-C
Description: SPIRALE DROITE POLYETH UV NOIR .045
CUP: 728494093017
Enveloppe en spirale de coupe avant, polyéthylène noir résistant à des températures pouvant atteindre 50 degrés Celsius (122 F), résistant aux conditions climatiques et aux rayons ultraviolets, diamètre extérieur de 6,35 mm (0,25 pouce), hauteur de 9,53 mm (0,375 pouce), épaisseur nominale de la paroi de 1,14 mm (0,045 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.
- Install with gaps for greater flexibility or butted together for maximum abrasion resistance, insulation, and rigidity.
- Available in 3 materials.
- Application Tools: SR-100
Descripteurs
Catégorie |
Enveloppes en spirale |
Caractéristiques spéciales |
Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters. |
Spécifications
Couleur |
Noir |
Entraxe |
0.37 |
Matériau |
Weatherable Polyethylene |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Dimensions
Diamètre extérieur |
0.250 in |
Diamètre maximum du faisceau |
2.0 in , 50.8 mm |
Diamètre minimum du faisceau |
0.188 in , 4.77 mm |
Épaisseur du mur |
0.045 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |