n° de catalogue : SRPE-250-9-C
Description: SPIRALE GAUCHE POLYETH NAT .250 OD
CUP: 728494107325
Enveloppe en spirale, polyéthylène naturel résistant à des températures pouvant atteindre 50 degrés Celsius (122 F), diamètre extérieur de 6,35 mm (0,25 pouce), hauteur de 9,53 mm (0,375 pouce), épaisseur nominale de la paroi de 1,14 mm (0,045 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Perfect for protection of bundles from .062 to 7 inch diameters.
- Install with gaps for greater flexibility or butted together for maximum abrasion resistance, insulation, and rigidity.
- Available in three material types.
- Application Tools: SR-100
Descripteurs
Catégorie |
Enveloppes en spirale |
Caractéristiques spéciales |
Perfect for protection of bundles from .062 to 7 inch diameters. |
Spécifications
Couleur |
Naturel |
Matériau |
Polyéthylène |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Dimensions
Diamètre extérieur |
0.25 in , 6.35 mm |
Diamètre maximum du faisceau |
2.0 in , 50.8 mm |
Diamètre minimum du faisceau |
0.188 in , 4.8 mm |
Longueur |
100 ft , 30.48 mm |
Épaisseur du mur |
0.045 in , 1.14 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |