text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SRPE-125-9-C

Description:  SPIRALE GAUCHE POLYETH NAT .125 OD

CUP: 728494075020

Enveloppe en spirale, polyéthylène naturel résistant à des températures pouvant atteindre 50 degrés Celsius (122 F), diamètre extérieur de 3,18 mm (0,125 pouce), hauteur de 5,33 mm (0,21 pouce), épaisseur nominale de la paroi de 0,89 mm (0,35 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Perfect for protection of bundles from .062 to 7 inch diameters.
  • Install with gaps for greater flexibility or butted together for maximum abrasion resistance, insulation, and rigidity.
  • Available in three material types.
  • Application Tools: SR-100

Descripteurs

Catégorie

Enveloppes en spirale

Caractéristiques spéciales

Perfect for protection of bundles from .062 to 7 inch diameters.

Spécifications

Couleur

Naturel

Entraxe

0.21

Matériau

Polyéthylène

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Dimensions

Diamètre extérieur

0.125 in

Diamètre maximum du faisceau

0.5 in , 12.7 mm

Diamètre minimum du faisceau

0.063 in , 1.6 mm

Épaisseur du mur

0.035 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici