text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SRPE-125-0-C

Description:  SPIRALE GAUCHE POLYETH UV NOIR .125

CUP: 728494103198

Enveloppe en spirale, polyéthylène noir résistant à des températures pouvant atteindre 50 degrés Celsius (122 F), résistant aux conditions climatiques et aux rayons ultraviolets, diamètre extérieur de 3,18 mm (0,125 pouce), hauteur de 5,33 mm (0,21 pouce), épaisseur nominale de la paroi de 0,89 mm (0,35 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.
  • Install with gaps for greater flexibility or butted together for maximum abrasion resistance, insulation, and rigidity.
  • Available in three materials.
  • Application Tools: SR-100

Descripteurs

Catégorie

Enveloppes en spirale

Caractéristiques spéciales

Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.

Spécifications

Couleur

Noir

Entraxe

0.20

Matériau

Weatherable Polyethylene

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Dimensions

Diamètre extérieur

.125 in

Diamètre maximum du faisceau

0.5 in , 12.7 mm

Diamètre minimum du faisceau

0.063 in , 1.6 mm

Épaisseur du mur

0.035 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici