n° de catalogue : SRPE-1000F-0-C
Description: SPIRALE DROITE POLYETH UV NOIR .070
CUP: 728494071640
Enveloppe en spirale de coupe avant, polyéthylène noir résistant à des températures pouvant atteindre 50 degrés Celsius (122 F), résistant aux conditions climatiques et aux rayons ultraviolets, diamètre extérieur de 25,4 mm (1 pouce), hauteur de 28,19 mm (1,11 pouce), épaisseur nominale de la paroi de 1,78 mm (0,07 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.
- Install with gaps for greater flexibility or butted together for maximum abrasion resistance, insulation, and rigidity.
- Available in 3 materials.
- Application Tools: SR-100
Descripteurs
Catégorie |
Enveloppes en spirale |
Caractéristiques spéciales |
Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters. |
Spécifications
Couleur |
Noir |
Entraxe |
1.1 |
Matériau |
Weatherable Polyethylene |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Dimensions
Diamètre extérieur |
1.000 in |
Diamètre maximum du faisceau |
7.0 in , 177.8 mm |
Diamètre minimum du faisceau |
1 in , 25.4 mm |
Épaisseur du mur |
0.07 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |