text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SRPE-1000-9-C

Description:  SPIRALE GAUCHE POLYETH NAT 1 OD

CUP: 728494085999

Enveloppe en spirale, polyéthylène naturel résistant à des températures pouvant atteindre 50 degrés Celsius (122 F), diamètre extérieur de 25,4 mm (1 pouce), hauteur de 28,19 mm (1,11 pouce), épaisseur nominale de la paroi de 1,78 mm (0,07 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Perfect for protection of bundles from .062 to 7 inch diameters.
  • Install with gaps for greater flexibility or butted together for maximum abrasion resistance, insulation, and rigidity.
  • Available in three material types.
  • Application Tools: SR-100

Descripteurs

Catégorie

Enveloppes en spirale

Caractéristiques spéciales

Perfect for protection of bundles from .062 to 7 inch diameters.

Spécifications

Couleur

Naturel

Matériau

Polyéthylène

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Dimensions

Diamètre extérieur

1 pouce/25,4 millimètres

Diamètre maximum du faisceau

7.0 in , 177.8 mm

Diamètre minimum du faisceau

1 in , 25.4 mm

Longueur

100 ft , 30.48 mm

Épaisseur du mur

0.07 in , 1.78 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici