text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SRN28

Description:  SEALING RING FOR NC28 BLACK

CUP: 5020963021428

Sealing Ring for Conduit Size NC28/NW23, Allows for IP66, 67, 68 Sealing, Neoprene, Grey
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle d'étanchéité

Caractéristiques spéciales

Protection IP66, 67, 68

Application

Pour aider à sceller les raccords de conduit

Spécifications

Matériau

Néoprène

Couleur

Gris

Pour grosseur de boulon

NC28/NW23

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Diamètre intérieur

Grosseur de conduit NC28/NW23

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant