text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SRN09

Description:  SEALING RING 13 GREY BIN

CUP: 5020963023118

Anneau d"étanchéité en néoprène gris, pour grosseur de conduit 12 NC/10 NW.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle d'étanchéité

Caractéristiques spéciales

Protection IP66, 67, 68

Application

Pour aider à sceller les raccords de conduit

Spécifications

Matériau

Néoprène

Couleur

Gris

Pour grosseur de boulon

NC12/NW10

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Diamètre intérieur

Grosseur de conduit NC12/NW10

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant