text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SRG8-4

Description:  CONN DE GRILLE DE SIGL Cal 8 6 4

CUP: 786210715636

Connecteur de grille de signal de référence. Calibre de conducteur #8 - #6 à #4.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High-conductivity wrought-copper construction.
  • Clamps onto pedestal posts up to 1 inch diameter square and 1 1/4 round. Can be used as an X or T configuration cable to post.
  • Application Tools: TBM14M, TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

High-conductivity wrought-copper construction.

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E3060

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici