n° de catalogue : SRG10-20
Description: CONN DE GRILLE DE SIGL Cal1/0 et2/0
CUP: 786210715650
Connecteur de grille de signal de référence. Calibre de conducteur 1/0 et 2/0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High-conductivity wrought-copper construction.
- Clamps onto pedestal posts up to 1 inch diameter square and 1 1/4 round. Can be used as an X or T configuration cable to post.
- Application Tools: TBM14M, TBM15I
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
High-conductivity wrought-copper construction. |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
UL E3060 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |