text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SRFR-500F-WH-C

Description:  SPIRALE COUPE DROITE POLYETH BLANC

CUP: 728494071817

Enveloppe en spirale de coupe avant, polyéthylène blanc ignifuge résistant à des températures pouvant atteindre 50 degrés Celsius (122 F), diamètre extérieur de 12,7 mm (0,5 pouce), hauteur de 14,3 mm (0,563 pouce), épaisseur nominale de la paroi de 1,57 mm (0,062 pouce), rouleau de 30,48 m (100 pieds)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.
  • Install with gaps for greater flexibility or butted together for maximum abrasion resistance, insulation, and rigidity.
  • Available in 3 materials.
  • Application Tools: SR-100

Descripteurs

Catégorie

Enveloppes en spirale

Caractéristiques spéciales

Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.

Spécifications

Couleur

Blanc

Entraxe

0.56

Matériau

Flame Retardant Polyethylene

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Dimensions

Diamètre extérieur

0.500 in

Diamètre maximum du faisceau

4 in , 101.2 mm

Diamètre minimum du faisceau

0.375 in , 9.52 mm

Épaisseur du mur

0.062 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici