text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SRFR-187F-WH-C

Description:  SPIRALE COUPE DROITE POLYETH BLANC

CUP: 728494090795

Bande enveloppante en spirales, coupe droite polyéthylène blanc résistant aux flammes. Épaisseur: 0,04 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.
  • Install with gaps for greater flexibility or butted together for maximum abrasion resistance, insulation, and rigidity.
  • Available in 3 materials.
  • Application Tools: SR-100

Descripteurs

Catégorie

Enveloppes en spirale

Caractéristiques spéciales

Perfect for protection of bundles from .063 to 7 inch diameters.

Spécifications

Couleur

Blanc

Entraxe

0.24

Matériau

Flame Retardant Polyethylene

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Dimensions

Diamètre extérieur

0.187 in

Diamètre maximum du faisceau

1.5 in , 38.1 mm

Diamètre minimum du faisceau

0.125 in , 3.18 mm

Épaisseur du mur

0.04 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici