Catalog No. : SR12W-P5A/2LG
Description: CB SORTIE 1F 12V50W 2XMR16 DEL 4W
CUP: 782683374820
Unité à Combinaison "SORTIE", Simple face, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 50W, 120/347VAC, Tension DC: 12V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, montage mural ou au plafond, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Plus d’information à venir
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.