n° de catalogue : SR10W-P5A/2LG
Description: CB SORTIE UNIV 12V50W 2XMR16 DEL 4W
CUP: 782683451163
Unité à Combinaison "SORTIE", face Universel, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 50W, 120/347VAC, Tension DC: 12V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Montage universel, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Plus d’information à venir
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…