text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SR10W-P/2LA

Description:  CB SORTIE UNIV 6V27W 2XMR16 DEL 4W

CUP: 782683407481

Unité à Combinaison "SORTIE", face Universel, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 27W, 120/347VAC, Tension DC: 6V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Montage universel, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence