n° de catalogue : SPWR12HBP
Description: PRE-GALV 12PO ECHELONS POUR HBP
CUP: 753554095991
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Provide maximum horizontal installation flexibility |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
UL, CSA C22.2 No 126.1 |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |