n° de catalogue : SPW742SFCVO6048
Description: PG COV. 7IN 42W SFC VO 60D48R
CUP: 785055410690
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, à rebords, en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 42 pouces. Coude vertical externe, angle de 60 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
42 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |