text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW736HBP

Description:  PG 7IN 36W HOR BEND. PLATE

CUP: 753554089211

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pre-galvanized steel 7 inch side rail height 12 inch width horizontal bend plate
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Provide maximum horizontal installation flexibility

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces