text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW718SFCVTD24

Description:  PG COUV 7PO 17LRG SOL VTD 24R

CUP: 753554082533

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 18 pouces. Té vertical descendant. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

24 inch radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces