n° de catalogue : SPW6BPC
Description: PREGALV ACC 6PO CONN BRANCHE PIVOT
CUP: 753554080133
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Connecteur pivotant en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |