n° de catalogue : SPW642SNCVO6036
Description: PG COV. 6IN 42W SNC VO 60D36R
CUP: 785055406174
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en acier prégalvanisé, hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 42 pouces, coude vertical externe, angle 60 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
42 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |