text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW636VFCVO4536

Description:  PG VTD FLNG CVR 36INW OV-45 36INRAD

CUP: 785055405771

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en acier prégalvanisé, hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces, coude vertical externe, angle 45 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces