text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW636HCC

Description:  PGALV ACC 6PO 36LRG FIX COUVERT HR

CUP: 785055405375

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation en acier prégalvanisé, pour couvercles. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur du chemin de câbles 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces