text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW630SNCVO9036

Description:  PGALV MONO CV 6PO 30LRG S VE 90D36R

CUP: 785055405160

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier prégalvanisé, hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 30 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces