n° de catalogue : SPW624CEP
Description: PGALV MONO 6PO 24LRG PLAQUE EMBOUT
CUP: 785055404286
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Plaque de fermeture en acier prégalvanisé pour chemin de câbles monopièce. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur de la fixation 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Permet l’obturation de toute extrémité de chemin de câbles |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |