text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW618VFCVO6048

Description:  PG COV. 6IN 18W VFC VO 60D48R

CUP: 785055404224

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en acier prégalvanisé, hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces, coude vertical externe, angle 60 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces