n° de catalogue : SPW612SNCVTD12
Description: PG CVR 12INW VTD 12INRAD
CUP: 785055403555
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords, en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Té vertical descendant. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |