text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW606SNCVO4512

Description:  PGALV MONO CV 6PO 6LRG S VE 45D12R

CUP: 785055402367

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier prégalvanisé, hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces, coude vertical externe, angle 45 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces