text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW606SFCVO3048

Description:  PG COV. 6IN 6W SFC VO 30D48R

CUP: 785055402190

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces. Coude vertical externe, angle de 30 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces