text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW606HBP

Description:  PRE-GALV 6PO 6LRG HOR PLAQUE PLIABL

CUP: 753554073401

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse flexible en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur du chemin de câbles 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Offre une flexibilité d’installation maximale

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1
UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici