text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW5VIB4548

Description:  PG 5IN BARRIER VI 45D48R

CUP: 785055397199

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Paroi à coude vertical interne en acier prégalvanisé. Pour hauteur de rail latéral 5 pouces. Angle de 45 degrés, rayon de courbure 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

S’ajuste à tous les coudes standards en acier

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

5 pouces