text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW5VIB3024

Description:  PGALV ACC 5PO PAR DIV HOR VI 30D24R

CUP: 785055397137

Paroi à coude vertical interne en acier prégalvanisé. Pour hauteur de rail latéral 5 pouces. Angle de 30 degrés, rayon de courbure 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

S’ajuste à tous les coudes standards en acier

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

5 pouces