text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW542VFCVO9012

Description:  PG COV. 5IN 42W VFC VO 90D12R

CUP: 785055401612

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en acier prégalvanisé, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 42 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces