text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW530RSP

Description:  PG 30IN RAPID RED 5IND TRAY

CUP: 785055400172

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse de réduction en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 5 pouces. Réduction déportée 30 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Application

Utilisées en paire pour procurer une réduction droite ou avec une éclisse standard pour une réduction en décalage

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces