text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW524SNCVO4548

Description:  PG COV. 5IN 24W SNC VO 45D48R

CUP: 785055399827

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier prégalvanisé, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 24 pouces, coude vertical externe, angle 45 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces