n° de catalogue : SPW512VFCVO6036
Description: PG VTD FLNG CVR 12INW OV-60 36INRAD
CUP: 785055398967
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebords en acier prégalvanisé, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces, coude vertical externe, angle 60 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Bend cover for cable support system |
|
Special Features |
60 degree angle |
Specifications
|
Material |
Steel |
|
Finish |
Pre-galvanized |
Classifications
|
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
|
Width |
12 in |
|
Side Rail Height |
5 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC002403 Cover for cable support system
|
Cover width |
304.8 mm |
|
Suitable for cable ladder |
Y |
|
Material |
Steel |