text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW512SNCVO6024

Description:  PGALV MONO CV 5PO 12LRG S VE 60D24R

CUP: 785055398790

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier prégalvanisé, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces, coude vertical externe, angle 60 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces