text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SPW512SFCVO9024

Description:  PGALV CV 5PO 12LRG S RBRD VE 90D24R

CUP: 785055398684

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces. Coude vertical externe, angle de 90 degrés, rayon nominale 24 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Catégorie

Bend cover for cable support system

Special Features

90 degree angle

Specifications

Material

Steel

Finish

Pre-galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

12 in

Side Rail Height

5 Inches

ETIM EC002403 Cover for cable support system

Cover width

304.8 mm

Suitable for cable ladder

Y

Material

Steel