n° de catalogue : SPW506VFCVO4536
Description: PG VTD. FLNG CVR 6INW OV-45 36INRAD
CUP: 785055397885
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebords en acier prégalvanisé, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces, coude vertical externe, angle 45 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |