n° de catalogue : SPW506SFCVO4536
Description: PG FLNG CVR 6INW OV-45 36INRAD
CUP: 785055397571
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, à rebords, en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces. Coude vertical externe, angle de 45 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |