text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW506FBP

Description:  PG TRAY TO BOX 06INW 5IND TRAY

CUP: 785055953814

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque d"extrémité en acier prégalvanisé en forme de cadre. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur du chemin de câbles 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Permet de fixer le chemin de câbles au panneau ou au coffret électrique

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces