text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW4VSP

Description:  PGALV MONO ACC 4PO ECLISSE VERT AJ

CUP: 785055391609

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque verticale ajustable en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Plaque de charnière ajustable, procure une souplesse d’installation verticale maximale

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

4 pouces