n° de catalogue : SPW4VOB9036
Description: PGALV ACC 4PO PAR DIV HOR VE 90D36R
CUP: 785055391586
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Paroi à coude verticale externe en acier prégalvanisé pour hauteur de rail latéral 4 pouces. Angle de 90 degrés, rayon de courbure 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |